2-pin (NDS) package image

LM309K STEEL AKTIV

Linearregler/LDO mit 1 A 5 V Ausgängen in hermetischen Gehäusen

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $79.048
100 249 $69.048
250 999 $53.238
1,000 + 99,999,999 $47.619

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
RoHS Nein
REACH Betroffen
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Call TI
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TO-CAN (NDS) | 2
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 125
Gehäusemenge | Träger 50 | TRAY NON-STD

Merkmale von LM309

  • Specified to be compatible, worst case, with TTL and DTL
  • Output current in excess of 1A
  • Internal thermal overload protection
  • No external components required

Beschreibung von LM309

The LM109 series are complete 5V regulators fabricated on a single silicon chip. They are designed for local regulation on digital logic cards, eliminating the distribution problems association with single-point regulation. The devices are available in two standard transistor packages. In the solid-kovar TO-5 header, it can deliver output currents in excess of 200 mA, if adequate heat sinking is provided. With the TO-3 power package, the available output current is greater than 1A.

The regulators are essentially blowout proof. Current limiting is included to limit the peak output current to a safe value. In addition, thermal shutdown is provided to keep the IC from overheating. If internal dissipation becomes too great, the regulator will shut down to prevent excessive heating.

Considerable effort was expended to make these devices easy to use and to minimize the number of external components. It is not necessary to bypass the output, although this does improve transient response somewhat. Input bypassing is needed, however, if the regulator is located very far from the filter capacitor of the power supply. Stability is also achieved by methods that provide very good rejection of load or line transients as are usually seen with TTL logic.

Although designed primarily as a fixed-voltage regulator, the output of the LM109 series can be set to voltages above 5V, as shown. It is also possible to use the circuits as the control element in precision regulators, taking advantage of the good current-handling capability and the thermal overload protection.


Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $79.048
100 249 $69.048
250 999 $53.238
1,000 + 99,999,999 $47.619

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren